M7-V1-MW3-DS-C-T-M12-200

Muting-Leuchtmelder

Artikelnummer: 50135452

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie M7
Art der Signalgebung optisch
Lichtquelle weiß
Lebensdauer > 100.000 h
Versorgungsspannung UB 24 V, AC/DC, 10 %
Stromaufnahme, max. 58 mA
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 2.000 mm
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 70 mm x 200 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC
Farbe Gehäuse klar
schwarz
Art des Leuchtmittels LED/24V
Signalbild Dauerlicht
Kalottenfarbe klar
Abstrahlwinkel 360°
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Schutzart IP 66
Zulassungen CE
c UL US
Zolltarifnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz