KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-100
Verbindungsleitung
Applikation | Öl-/Schmiermittelbeständig |
Geeignet für Schnittstelle | Ethernet |
Betriebsspannung | 60 V DC |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | D-kodiert |
Ausführung | axial |
Rundstecker, LED | Nein |
Verriegelung | Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd |
Art des Anschlusses | RJ45 |
Typ | male |
Polzahl | 4 -polig |
Ausführung | axial |
Farbe Mantel | grün |
Geschirmt | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Leitungsausführung | Verbindungsleitung |
Leitungslänge | 10.000 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Aderisolation | PP |
Schleppkettentauglichkeit | Ja |
Verfahrgeschwindigkeit | max. 3,3 m/s bei 5m horiz. Verfahrweglänge und max. Beschleunigung von 2m/s² |
Eigenschaften des Außenmantels | FCKW-, cadmium-, silikon- halogen-, und bleifrei, matt, adhäsionsarm, abriebresistent, maschinell gut verarbeitbar |
Beständigkeit des Außenmantels | hydrolyse- und mikrobenbeständig, gute Öl-,Benzin- und Chemikalienbeständigkeit nach VDE 0472 Teil 803 Test B, flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
Schlüsselweite | 13 mm |
Nettogewicht | 557 g |
Biegezyklen | 2.000.000 St. |
Biegeradius flexible Verlegung, min. | einmalig min. 5 x Leitungsdurchmesser |
Biegeradius ortsfeste Verlegung, min. | einmalig min. 5 x Leitungsdurchmesser |
Schutzart | IP 65,IP 20 für RJ45 IP 67 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |