PRK15.D1/4
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Serie | 15 |
Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip |
Applikation | Detektion umstretchter Objekte |
Betriebsreichweite | 0,07 ... 6 m, mit Reflektor TK(S) 100x100 |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Grenzreichweite | 0,05 ... 8 m, mit Reflektor TK(S) 100x100 |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Lichtquelle | LED, rot |
Wellenlänge | 640 nm |
LED-Gruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471) |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 20 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | hellschaltend |
Schaltfrequenz | 500 Hz |
Ansprechzeit | 1 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Leitung |
Leitungslänge | 2.000 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Leitungsfarbe | schwarz |
Aderzahl | 3 -adrig |
Aderquerschnitt | 0,14 mm² |
Abmessung (B x H x L) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | ABS |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Nettogewicht | 37 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | 270°-Potentiometer |
Funktion des Bedienelements | Empfindlichkeitseinstellung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |