HT46CL2/48-M12

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50127060

240,00 €*

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 46C
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Sonderausführung Aktivierungseingang
schwarz-weiß-Fehler < 10% bis 1000 mm
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,05 ... 1 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,07 ... 0,75 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,09 ... 0,6 m
Grenzreichweite 0,05 ... 1,2 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Einstellbereich 120 ... 1.200 mm
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 655 nm
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 30 mA
Anzahl Aktivierungseingänge 1 St.
Eingangswiderstand 10.000 Ω, 10 %
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 500 Hz
Ansprechzeit 1 ms
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-PBT
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 60 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit ECOLAB
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Mehrgang-Spindel
Funktion des Bedienelements Tastweiteneinstellung
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf