LSSR 46B,200-S12 S-Ex n

Einweg-Lichtschranke Sender

Artikelnummer: 50111519

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon
Serie 46B
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
Sonderausführung Ex-Geschützt
Betriebsreichweite 0 ... 50 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0 ... 60 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, rot
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Schaltfrequenz 500 Hz
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 200 mm
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 27,5 mm x 87 mm x 54 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 250 g
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 60 °C
Ex-Gerätekategorie 3
Ex-Zone 2
22
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen Ex
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf