PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50108591

Lieferzeit ca. 6 Werktage
Icon Icon
Serie 46B
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Sonderausführung Ex-Geschützt
Betriebsreichweite 0,05 ... 15 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0,05 ... 18 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, rot
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 500 Hz
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 200 mm
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 27,5 mm x 87 mm x 54 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 250 g
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Ex-Gerätekategorie 3
Ex-Zone 2
22
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen Ex
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf