ODSL 8/C66-500-S12

Optischer Abstandssensor

Artikelnummer: 50108361

Lieferzeit ca. 6 Werktage
Icon Icon Icon Icon
Serie 8
Art des Tastsystems gegen Objekt
Lichtquelle Laser, rot
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 2 mm x 6 mm
Messbereich 20 ... 500 mm
Auflösung 0,1 ... 0,5 mm
Genauigkeit, Nahbereich 2 %
Genauigkeit, Fernbereich 4 %
Bezugsgröße Genauigkeit Messabstand
Wiederholgenauigkeit, Nahbereich 1 %
Wiederholgenauigkeit, Fernbereich 3 %
Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit Messabstand
Messzeit 2 ... 7 ms
Referenzierung Nein
Schwarz-/ Weiß-Verhalten 1,5 %
Optisches Abstandsmessprinzip Triangulation
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Analogausgänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Strom
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Art des Anschlusses Rundstecker, drehbar 90°
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 70 g
Art der Konfiguration/Parametrierung Schalter
Bedienelemente Drehschalter
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf