KD 02-5-SA
Leitungsdose
Betriebsspannung | max. 60 V AC/DC |
Bemessungsbetriebsstrom | 4.000 mA |
Funktion | Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff Griffkörper | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | B-kodiert |
Ausführung | axial |
Verriegelung | Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd |
Art des Anschlusses | Schraubklemme |
Aderquerschnitt | 0,75 mm² |
AWG | 18 |
Schlüsselweite | 18 mm |
Nettogewicht | 39 g |
Kabeldurchlass | 4 … 6 mm 5 … 8 mm 6 … 8 mm 6,5 … 8,5 mm 8 … 9 mm |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 85 °C |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen | c UL US |
Zolltarifnummer | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |