LSS 96M-1070-23

Einweg-Lichtschranke Sender

Artikelnummer: 50025225

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon
Serie 96
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
Betriebsreichweite 0 ... 50 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0 ... 65 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, infrarot
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 50 mA
Art des Anschlusses Klemme
Polzahl 2 -polig
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zink
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 380 g
Hinweis Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 55 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf