HRT 96M/P-1640-800-41

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50025126

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 96
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Sonderausführung Zeitfunktion
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,1 ... 0,8 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,1 ... 0,77 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,1 ... 0,73 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0,1 ... 1,2 m
Grenzreichweite, grau 18% 0,1 ... 1,14 m
Grenzreichweite, schwarz 6% 0,1 ... 1,05 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, rot
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 50 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 300 Hz
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zink
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 380 g
Materialverträglichkeit ECOLAB
Hinweis Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 55 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf