CB-M12-5000S-5GF
Anschlussleitung
Geeignet für | Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken COMPACTplus Sicherheits-Lichtvorhänge COMPACTplus Sicherheits-Lichtvorhänge SOLID-4, -2 |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Art des Anschlusses | offenes Ende |
Anzahl Adern | 4 St. |
Geschirmt | Ja |
Leitungsausführung | Anschlussleitung (einseitig offen) |
Leitungsdurchmesser (außen) | 6 mm |
Leitungslänge | 5.000 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Nettogewicht | 207 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |