IPS 448i FIX-F2-102-I3-G-H
Smart Kamera
Serie | IPS 400i |
Applikation | Doppelte Fachtiefe |
Sonderausführung | Heizung |
Softwarefunktionen | Fachfeinpositionierung |
Arbeitsbereich | 250 ... 1.900 mm |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Auflösung Kamera horizontal | 1.280 px |
Auflösung Kamera vertikal | 960 px |
Markergröße (rund) | 13 ... 15 mm |
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) | 0,2 mm, (Fachtiefe 2: 0,5 mm) applikationsabhängig |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 3 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 5 St. |
Art | Ethernet, PROFINET |
Funktion | Prozess |
Conformance Class | B |
Protokoll | PROFINET RT |
Übertragungsgeschwindkeit | 100 Mbit/s |
Art | Ethernet |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Polzahl | 12 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | D-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 124 g |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | Taste(n) |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 45 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen | c UL US |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |