IPS 258i FIX-M3-102-I3

Smart Kamera

Artikelnummer: 50145996

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie IPS 200i
Applikation Einfache Fachtiefe
Softwarefunktionen Fachfeinpositionierung
Arbeitsbereich 100 ... 600 mm
Lichtquelle LED, infrarot
Auflösung Kamera horizontal 1.280 px
Auflösung Kamera vertikal 960 px
Markergröße (rund) 5 ... 20 mm
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) 0,1 mm, applikationsabhängig
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schalteingänge 3 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 5 St.
Art EtherNet IP, Ethernet
Adressvergabe DHCP
manuelle Adressvergabe
Funktion Prozess
Switch-Funktionalität Keine
Übertragungsgeschwindigkeit 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Art Ethernet
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Polzahl 12 -polig
Kodierung A-kodiert
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Abmessung (B x H x L) 43 mm x 61 mm x 44 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Metall
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 120 g
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Taste(n)
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Schutzart IP 65
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
EDS-Datei - Firmware from V2.3.8 - zip
Software - Device Finder V4.0.0 - zip
Software - Data Function Block for TIA V15 - zip
Software - Data Function Block for TIA V16 - zip
Code Generator
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - XML Interface description - pdf
Betriebsanleitung - XML Job description - pdf
Datenblatt - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf