HT10L1.3/L6T,200-M12
Taster Hintergrundausblendung
Serie | 10 |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
Applikation | Durchschubsicherung im Palettenlager Fachfeinpositionierung Genaue Objektpositionierung |
Sonderausführung | 2 unabhängige Schaltausgänge Teach-Eingang |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Betriebsreichweite, weiß 90% | 0,05 ... 8 m |
Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0,05 ... 3,5 m |
Grenzreichweite, weiß 90% | 0,05 ... 8 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Strahlverlauf | kollimiert |
Lichtquelle | Laser, rot |
Wellenlänge | 658 nm |
Laser Klasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 7 mm x 7 mm [7.000 mm] |
Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig |
Genauigkeit | 30 mm |
Temperaturdrift | 2 mm/K |
Schwarz-/ Weiß-Verhalten | 10 mm |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 150 mA |
Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
Funktion | Tastweiteneinstellung |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Schaltfrequenz | 40 Hz |
Ansprechzeit | 50 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Art | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Spezifikation | V1.1 |
SIO-Mode support | Ja |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung Teach-Eingang |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Leitungslänge | 200 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Leitungsfarbe | schwarz |
Aderquerschnitt | 0,14 mm² |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 90 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | Folientastatur |
Funktion des Bedienelements | Tastweiteneinstellung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |