HRTU 412/2NC.2-S12

Ultraschall Taster

Artikelnummer: 50114000

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
HTU412B-500/L6T-M12
Ultraschall Taster
Artikelnummer: 50150584
  • Serie: 412B
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Bauform: zylindrisch, 12 mm
  • Betriebsreichweite, max.: 0,015 ... 0,5 m
Artikelnummer: 50150584

Sofort verfügbar

HTU412B-500/LXT-M12
Ultraschall Taster
Artikelnummer: 50150583
  • Serie: 412B
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Bauform: zylindrisch, 12 mm
  • Betriebsreichweite, max.: 0,015 ... 0,5 m
Artikelnummer: 50150583

Sofort verfügbar

Serie 412
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Sonderausführung Teach-Eingang
Betriebsreichweite 0,04 ... 0,4 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Ultraschallfrequenz 290 kHz
Verlauf Schallkeule schmal
Abstrahlrichtung frontseitig
Versorgungsspannung UB 12 ... 30 V, DC
Restwelligkeit von UB
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip Öffner (NC)
Schaltfrequenz 20 Hz
Ansprechzeit 25 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Teach-Eingang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 12 mm x 70 mm
Gewindegröße M12 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Messing vernickelt
Nettogewicht 10 g
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 85 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC/EN 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf