DCR50M2/R2-S7
Stationärer 2D-Codeleser
Serie | DCR 50 |
Chip | CMOS (Global Shutter) |
Sonderausführung | Scan Engine Modul |
Softwarefunktionen | Lesen von 1D Codes Lesen von 2D Codes |
Codearten lesbar | 2/5 Hong Kong 2/5 IATA 2/5 Interleaved 2/5 Straight Aztec Codabar Code 11 Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 Composite Codes Data Matrix Code DotCode EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar RSS 14 Grid Matrix HanXin MSI Plessey Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 Pharma Code QR-Code UPC-A UPC-E |
Lesedistanz | 45 ... 400 mm |
Auflösung Kamera horizontal | 1.280 px |
Auflösung Kamera vertikal | 800 px |
Lesefeld Öffnungswinkel, horizontal | 46 ° |
Lesefeld Öffnungswinkel, vertikal | 29 ° |
Modulgröße | 0,127 ... 0,528 mm |
Versorgungsspannung UB | 3,3 V, DC, -5 ... 5 % |
Stromaufnahme, max. | 230 mA |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 8 mA |
Schaltelement | Transistor, PNP / NPN umschaltbar |
Art | USB (HID, CDC), TTL 232 |
Datenformat | einstellbar |
Funktion | Prozess |
Übertragungsgeschwindigkeit | 9.600 ... 230.400 Bd |
Funktion | Prozess |
Spezifikation | USB 2.0 |
Betriebsart | COM-Port-Emulation |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Datenschnittstelle Konfigurationsschnittstelle Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | 12-pin FFC, 0.5mm pitch, Maximale Leitungslänge von 100 mm |
Polzahl | 12 -polig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 21,6 mm x 11,8 mm x 15,8 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Nettogewicht | 5 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Art der Befestigung | Sacklochgewinde M1.6 |
Art der Anzeige | Summer |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Software |
Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 95 % |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |