D PL-M12-5A-K

Leitungsdose

Artikelnummer: 50149062

Sofort verfügbar

Icon
Betriebsspannung 63 V DC
Bemessungsbetriebsstrom 12 A bei 1,5 mm²
16 A bei 2,5 mm²
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Werkstoff Griffkörper Kunststoff
Polzahl 5 -polig
Kodierung L-kodiert
Ausführung axial
Art des Anschlusses Schraubklemme
Zulässiger Leiterquerschnitt 1,5 ... 2,5 mm²
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 25 mm x 70 mm
Nettogewicht 43 g
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 105 °C
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf