CB-M12-5000S-5WF

Anschlussleitung

Artikelnummer: 429072

Sofort verfügbar

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KD S-M12-5W-P1-050
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50133863
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: gewinkelt, female
  • Polzahl: 5 St.
  • Leitungslänge: 5.000 mm
Artikelnummer: 50133863

Sofort verfügbar

Geeignet für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken COMPACTplus
Sicherheits-Lichtvorhänge COMPACTplus
Sicherheits-Lichtvorhänge SOLID-4, -2
Art des Anschlusses Rundstecker
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 4 St.
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungsdurchmesser (außen) 6 mm
Leitungslänge 5.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Nettogewicht 210 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855