C3-V1-B-P0-SGSOSR-K1

Signalsäule

Artikelnummer: 50130472

Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie C3
Art der Signalgebung optisch
Lebensdauer > 100.000 h
Versorgungsspannung UB 24 V, AC/DC, 10 %
Stromaufnahme, max. 90 mA
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 1.000 mm
Aderzahl 4 -adrig
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 30 mm x 298 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung, anlagenseitig schraubbar / horizontal
Art des Leuchtmittels LED/24V
Kalottenmodule 3 Stück vorkonfektioniert
Signalbild Dauerlicht
Abstrahlwinkel 360°
Reihenfolge der Module (aufsteigend) grün, orange, rot
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 50 °C
Schutzart IP 65
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf