BTU 360-D30

Rundstangenbefestigung

Artikelnummer: 50132606

Lieferzeit ca. 25 Werktage
beinhaltet 2 St. Montagemuttern M4
2 St. Schrauben M4 x 20
2 St. Schrauben M4 x 30
Geeignet für Produktgruppe Schaltende Sensoren, kubisch
Geeignet für Sensoren der Serie 8
Sensoren der Serie 10
Sensoren der Serie 46B
Sensoren der Serie 46C
Sensoren der Serie 49C
Ausführung des Befestigungsteils Montagesystem
Art der Befestigung, anlagenseitig für Rundstange 30 mm
Art der Befestigung, geräteseitig schraubbar
Art des Befestigungsteils drehbar 360°
justierbar
klemmbar
Werkstoff Befestigungsteil Kunststoff
Metall
Zolltarifnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip