BTU 200M-D14

Montagesystem

Artikelnummer: 50117254

Sofort verfügbar

beinhaltet 2 St. Schrauben M3 x 16
2 St. Schrauben M3 x 20
2 St. Unterlegscheiben
Geeignet für Produktgruppe Schaltende Sensoren, kubisch
Geeignet für Sensoren der Serie 3B
Sensoren der Serie 3C
Sensoren der Serie 5
Sensoren der Serie 18
Sensoren der Serie 25B
Sensoren der Serie 25C
Sensoren der Serie 28
Sensoren der Serie 55
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall Aluminium
Stahl, verzinkt
Nettogewicht 48 g
Ausführung des Befestigungsteils Montagesystem
Art der Befestigung, anlagenseitig Blechklemmbefestigung
für Rundstange 14 mm
Art der Befestigung, geräteseitig für M3-Schrauben geeignet
schraubbar
Art des Befestigungsteils drehbar 360°
justierbar
klemmbar
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Zolltarifnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip