BTF815M
Montagewinkel
Applikation | Montagewinkel für Bodenmontage |
Geeignet für | Sicherheits-Laserscanner RSL 400 |
Abmessung (B x H x L) | 186 mm x 120 mm x 288 mm |
Höhe Scanebene | 150 mm |
Nettogewicht | 2.130 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung, anlagenseitig | Durchgangsbefestigung |
Art der Befestigung, geräteseitig | schraubbar |
Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
Zolltarifnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |