BT-10NC60
Set Nutenstein
beinhaltet | 10 St. Nutensteine BT-NC |
Geeignet für Produktgruppe | Messende Lichtvorhänge Schaltende Lichtvorhänge Sicherheits-Lichtschranken Sicherheits-Lichtvorhänge |
Geeignet für | Lichtvorhänge CML700i Lichtvorhänge CSL 710 Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300 Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300 |
Bohrung 1, Durchmesser | Ø 4,7 mm |
Bohrung 2, Durchmesser | M6 |
Nettogewicht | 77 g |
Ausführung des Befestigungsteils | Nutenstein |
Art der Befestigung, anlagenseitig | Befestigungsgewinde |
Art der Befestigung, geräteseitig | Nut-Montage |
Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
Zolltarifnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |