Produktionszelle
Die Fabrik der Zukunft zeichnet sich durch flexible Produktionszellen aus. Von einzelnen Fertigungszellen bis hin zum voll vernetzten Produktionssystem einer Smart Factory. Die Gemeinsamkeiten sind die automatisierten und verketteten Prozesse in und zwischen den Zellen. Dies verbessert die Produktivität, erlaubt einen effizienteren Materialeinsatz und ermöglicht eine höhere Produktqualität.
Mit unseren Sensorlösungen laufen die Prozesse effizient: vom Materialfluss, bei dem die Anwesenheit von Werkstücken oder Teilen erkannt wird bis hin zum Informationsfluss über intelligente Sensoren, deren Daten mit Hilfe neuer Kommunikationstechnologien über alle Ebenen einer Produktionsanlage hinweg erfasst und ausgewertet werden. Dabei sind die Anwendungen und Möglichkeiten so vielfältig wie unser darauf abgestimmtes Portfolio. Unsere induktiven und optischen Sensoren prüfen und überwachen die Anwesenheit sowie die Position von Werkstücken und Teilen. Unsere Ident-Systeme erfassen Daten für deren Rückverfolgbarkeit und für den nächsten Arbeitsschritt. Unsere Sicherheitslösungen sichern die gefährdeten Bereiche zuverlässig und flexibel ab.