Hydraulik-, Servo- und Exzenterpressen
Hydraulik, Servo und Exzenterpressen kommen im gesamten Spektrum der Metallumformung zum Einsatz. Beim Umformen von Blechen muss der Maschinenbediener im Falle manueller Bedienung zuverlässig vor Verletzungen geschützt werden. Mittels optionaler Blechzuführungen können Schneidemaschinen oder Pressen automatisiert werden. In diesem Fall wird das Blech automatisiert vom Coil abgewickelt und einer Schneidemaschine oder Presse zugeführt. Zu Beginn des Abrollprozesses ist eine schnelle und eindeutige Identifikation des Materials erforderlich. Während des Abrollvorgangs muss das Blech auf gleichmäßiges Abrollen kontrolliert werden, um eine präzise Weiterverarbeitung beim Zuschnitt zu gewährleisten.
Die Sicherheits-Sensoren und Steuerungen von Leuze lassen sich einfach in die Maschinen und Prozessabläufe einbinden und sichern diese verlässlich und manipulationssicher ab. Unsere messenden Sensoren zur Schlaufenregelung und Kantensteuerung ermöglichen reibungslose Prozessabläufe bei der Blechzuführung. Unsere schaltenden Sensoren erkennen zuverlässig das Rollenende.