BPS 348i SM 100 D H
Barcode Positioniersystem
Serie | BPS 300i |
Funktionen | Heizung |
MTTF | 83 Jahre |
Schärfentiefe | 50 ... 170 mm |
Lichtquelle | Laser, rot |
Laser Klasse | 1, nach IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Sendesignalform | kontinuierlich |
Lichtstrahlaustritt | seitlich |
Messbereich | 0 ... 10.000.000 mm |
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) | 0,05 mm |
Messwertausgabe | 2 ms |
Verfahrgeschwindigkeit max. | 10 m/s |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Leistungsaufnahme, max. | 17,7 W |
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar | 2 St. |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Art | PROFINET |
Funktion | Prozess |
Art | USB |
Funktion | Konfiguration/Parametrierung über GSDML-Module Service |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 580 g |
Art der Befestigung | Befestigung Rückseite Schwalbenschwanz-Nuten über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | LED monochromes Grafikdisplay 128 x 32 Pixel |
Umgebungstemperatur Betrieb | -35 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -35 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
Schutzart | IP 65, EN 60529 bei verschr. Steckern bzw. aufges. Abdeckkappen |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Prüfverfahren Schock nach Norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Prüfverfahren Vibration nach Norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ECLASS 13.0 | 27280106 |
ECLASS 14.0 | 27280106 |
ECLASS 15.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |