BPS 338i SM 100

Barcode Positioniersystem

Artikelnummer: 50139943

Lieferzeit ca. 23 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon
Serie BPS 300i
MTTF 83 Jahre
Schärfentiefe 50 ... 170 mm
Lichtquelle Laser, rot
Laser Klasse 1, nach IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Sendesignalform kontinuierlich
Lichtstrahlaustritt seitlich
Messbereich 0 ... 10.000.000 mm
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) 0,05 mm
Messwertausgabe 1 ms
Verfahrgeschwindigkeit max. 10 m/s
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 3,7 W
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 2 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Art EtherCAT
Art USB
Funktion Konfiguration/Parametrierung über integrierten Webserver
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 580 g
Art der Befestigung Befestigung Rückseite
Schwalbenschwanz-Nuten
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -35 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Schutzart IP 65, EN 60529 bei verschr. Steckern bzw. aufges. Abdeckkappen
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Prüfverfahren Schock nach Norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Prüfverfahren Vibration nach Norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
ESI-Datei - Firmware from V1.7.0 - zip
ESI-Datei - Firmware from V2.0.x - zip
ESI-Datei - Firmware from V2.0.5 - zip
USB-Treiber - USB RNDIS - zip
USB-Treiber - BPS Tools V4.0 - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Reparaturkit - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
Reparaturkit - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Reparaturkit - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Reparaturkit - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Reparaturkit - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf
Reparaturkit - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Reparaturkit - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Reparaturkit - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Reparaturkit - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Reparaturkit - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Reparaturkit - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Reparaturkit - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Reparaturkit - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Reparaturkit - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Reparaturkit - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf