Leuze ist einer der wachstumsstärksten deutschen Mittelständler
In dem aktuellen Handelsblatt-Ranking „Deutschlands wachstumsstärkste Mittelständler 2020“ wurde Leuze wiederholt als Wachstumschampion in die TOP 100 aufgenommen.
Jährlich zeichnet das Handelsblatt mit seinem TOP 100 Ranking die Wachstums- und Ertragsstars des deutschen Mittelstands aus, welche in den vergangenen Jahren durch eine erfolgreiche Geschäftsstrategie besonders positiv auffielen. Für die von der Strategieberatung Munich Strategy im Auftrag des Handelsblatts durchgeführte Studie wurden 4.000 Mittelständler untersucht. Ausgewertet wurden deren durchschnittliches Umsatzwachstum sowie EBIT-Quote der letzten fünf Jahre. Leuze kam zum wiederholten Male in diesem Ranking, in dem die Jahre 2015 bis 2018/2019 betrachtet werden, mit einem Umsatzwachstum von 21,6 % und einer EBIT-Marge von 7% auf Platz 76. In dem aufgeführten Ranking sind hinsichtlich Umsatz nur vier Unternehmen stärker gewachsen als Leuze. „Das ist für uns ein tolles Ergebnis und bestätigt den von uns eingeschlagenen Weg“, freut sich Ulrich Balbach, CEO bei Leuze, Hochtechnologieunternehmen und Innovationsführer in der industriellen Automation. Leuze versteht sich als Wegbereiter ihrer Kunden in einer sich ständig wandelnden Industrie. Ziel und Anspruch der Sensor People ist es, ihre Kunden in deren spezifischem Umfeld dauerhaft erfolgreich zu machen.