BKL 706 SE.1,20000P
Bohrerbruchkontrolle Sender
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Applikation | Bohrerbruchkontrolle |
Sonderausführung | Aktivierungseingang |
Betriebsreichweite | 0 ... 8 m |
Betriebsreichweite | Minimaldistanz Empfänger / Sender: 50 mm |
Grenzreichweite | 0 ... 10 m |
Strahlverlauf | divergent |
Lichtquelle | Laser, rot |
Wellenlänge | 655 nm |
Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Max. Laserleistung | 0,002 W |
Sendesignalform | gepulst |
Pulsdauer | 4 µs |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 0,8 mm [1.400 mm] |
Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
Blendendurchmesser | Ø 1,1 mm |
Mindestobjektgröße | Bohrer 1 mm Ø (0 ... 8 m) |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 30 mA |
Anzahl Aktivierungseingänge | 1 St. |
Bereitschaftsverzögerung | 100 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal IN Signal OUT |
Art des Anschlusses | Leitung |
Leitungslänge | 20.000 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Leitungsfarbe | schwarz |
Aderzahl | 4 -adrig |
Aderquerschnitt | 0,25 mm² |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Bedienelemente | Mehrgang-Potentiometer |
Funktion des Bedienelements | Empfindlichkeitseinstellung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 40 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Fremdlichtsicherheit, max. | 30.000 lx |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |