BKL 706 SE.1,10000P

Bohrerbruchkontrolle Sender

Artikelnummer: 50107098

Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Applikation Bohrerbruchkontrolle
Sonderausführung Aktivierungseingang
Betriebsreichweite 0 ... 8 m
Betriebsreichweite Minimaldistanz Empfänger / Sender: 50 mm
Grenzreichweite 0 ... 10 m
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 655 nm
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2007
Max. Laserleistung 0,002 W
Sendesignalform gepulst
Pulsdauer 4 µs
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 0,8 mm [1.400 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Blendendurchmesser Ø 1,1 mm
Mindestobjektgröße Bohrer 1 mm Ø (0 ... 8 m)
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 15 %, von UB
Leerlaufstrom 30 mA
Anzahl Aktivierungseingänge 1 St.
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 10.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 4 -adrig
Aderquerschnitt 0,25 mm²
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Farbe Gehäuse rot
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Mehrgang-Potentiometer
Funktion des Bedienelements Empfindlichkeitseinstellung
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Fremdlichtsicherheit, max. 30.000 lx
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf