BK7 KB-140-5000-20

Anschlussleitung

Artikelnummer: 50037339

Sofort verfügbar

Icon Icon
Betriebsspannung 30 V AC/DC
Art des Anschlusses Sub-D
Rundstecker, LED Nein
Typ female
Polzahl 26 -polig
Ausführung axial
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 26 St.
Farbe Mantel grau
Geschirmt Ja
Leitungslänge 5.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 465 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz