BCL 8 SM 552 BIRA

Laserscanner

Artikelnummer: 50115181

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
BCL 8 SM 552
Stationärer Barcodeleser
Artikelnummer: 50038948
  • Serie: BCL 8
  • Schnittstelle: RS 232
  • Modulgröße, max.: 0,15 ... 0,5 mm
  • Funktionen: AutoConfig
Artikelnummer: 50038948

Sofort verfügbar

Serie BCL 8
Funktionen Ausgabeformat wählbar
AutoConfig
AutoReflAct
Justage Mode
Lesetor-Steuerung
Referenzcodevergleich
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
EAN Addendum
Pharma Code
Scanrate, typisch 600 scans/s
Barcodes pro Lesetor, max. Anzahl 63 St.
Lesedistanz 40 ... 160 mm
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 650 nm
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2007
Modulgröße 0,15 ... 0,5 mm
Lesetechnik Linienscanner
Scanrate 600 scans/s
Strahlablenkung über rotierendes Polygonrad
Lichtstrahlaustritt frontseitig
Versorgungsspannung UB 4,75 ... 5,5 V, DC
Stromaufnahme, max. 250 mA
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 1 St.
Art RS 232
Funktion Prozess
Art RS 232
Funktion Service
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Aderzahl 5 -adrig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 40,3 mm x 48 mm x 15 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zink
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 135 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Durchgangsbefestigung
Schwalbenschwanz-Nuten
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 61000-6-2, -3
Prüfverfahren Schock nach Norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Prüfverfahren Vibration nach Norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550