BCL 500i ON 100 H
Stationärer Barcodeleser
Serie | BCL 500i |
Funktionen | AutoConfig AutoControl AutoReflAct Codefragment Technik Heizung Justage Mode LED-Anzeige Referenzcodevergleich |
Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
Scanrate, typisch | 1.000 scans/s |
Barcodes pro Lesetor, max. Anzahl | 64 St. |
Lesedistanz | 200 ... 650 mm |
Lichtquelle | Laser, rot |
Wellenlänge | 650 nm |
Laser Klasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Modulgröße | 0,25 ... 0,5 mm |
Lesetechnik | Schwenkspiegelscanner |
Scanrate | 800 ... 1.200 scans/s |
Strahlablenkung | über rotierendes Polygonrad + Schrittmotor mit Spiegel |
Lichtstrahlaustritt | Nullage seitlich unter Winkel von 90° |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Leistungsaufnahme, max. | 75 W |
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar | 4 St. |
Art | MultiNet Plus, RS 232, RS 422, RS 485 |
Funktion | Prozess |
Funktion | Prozess |
Funktion | Prozess |
Art | USB |
Funktion | Konfiguration/Parametrierung über Software Service |
Anzahl Anschlüsse | 5 St. |
Funktion | Serviceschnittstelle |
Art des Anschlusses | USB |
Bezeichnung am Gerät | SERVICE |
Steckertyp | USB 2.0 Standard-A |
Funktion | Signal IN Signal OUT |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | SW IN/OUT |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | PWR |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | BUS IN |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | HOST/BUS IN |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | B-kodiert |
Funktion | BUS OUT |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | BUS OUT |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Polzahl | 5 -polig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 173 mm x 84 mm x 147 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 1.500 g |
Farbe Gehäuse | rot silber |
Art der Befestigung | Befestigungsgewinde Schwalbenschwanz-Nuten über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | LED monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung |
Anzahl der LED | 2 St. |
Art der Konfiguration/Parametrierung | über Webbrowser |
Bedienelemente | Taste(n) |
Umgebungstemperatur Betrieb | -35 ... 40 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
Prüfverfahren Schock nach Norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Prüfverfahren Vibration nach Norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |