A7-MW1

Signalsäulenelement

Artikelnummer: 50137729

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
A7-MW2
Signalsäulenelement
Artikelnummer: 50142896
  • Ausführung: Winkel L-Form
  • Serie: A7
Artikelnummer: 50142896

Sofort verfügbar

Serie A7
beinhaltet 4 St. Federring M5 / Stahl, verzinkt
4 St. Scheibe A5,3 / Stahl, verzinkt
4 St. Sechskantmutter M5 / Stahl, verzinkt
4 St. Zylinderschraube M5 x 20 / Stahl, verzinkt
Geeignet für Signalsäulenelemente der Serie A7 - Advanced Series
Bauform L-Form
Abmessung (B x H x L) 75 mm x 70 mm x 68 mm
Nettogewicht 215 g
Ausführung des Befestigungsteils Winkel L-Form
Art der Befestigung, anlagenseitig Durchgangsbefestigung
Art der Befestigung, geräteseitig schraubbar
Art des Befestigungsteils starr
Zolltarifnummer 73269098
ECLASS 5.1.4 27371233
ECLASS 8.0 27371233
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371233
ECLASS 11.0 27371233
ETIM 5.0 EC001153
ETIM 6.0 EC001153
ETIM 7.0 EC001153
3D-CAD Modell - zip