A7-MP1-100
Signalsäulenelement
Serie | A7 |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Zugfedertechnik |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 70 mm x 132 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
Nettogewicht | 118 g |
Farbe Gehäuse | grau schwarz |
Ausführung des Befestigungsteils | Fußmontage |
Art der Befestigung, anlagenseitig | schraubbar / horizontal |
Modulaufnahme | einseitig |
Anzahl Endkappen | 1 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 60 °C |
Schutzart | IP 66, nur bei Montage auf Gehäuse mit gleicher Schutzart |
Zulassungen | CE CSA |
Zolltarifnummer | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
ECLASS 8.0 | 27371234 |
ECLASS 9.0 | 27371234 |
ECLASS 10.0 | 27371234 |
ECLASS 11.0 | 27371234 |
ECLASS 12.0 | 27371234 |
ECLASS 13.0 | 27371234 |
ECLASS 14.0 | 27371234 |
ECLASS 15.0 | 27371234 |
ETIM 5.0 | EC001259 |
ETIM 6.0 | EC001259 |
ETIM 7.0 | EC001259 |
ETIM 8.0 | EC001259 |
ETIM 9.0 | EC001259 |
ETIM 10.0 | EC001259 |