A7-MH1-M12

Signalsäulenelement

Artikelnummer: 50142456

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie A7
Art des Anschlusses Rundstecker
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 70 mm x 61 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 98 g
Farbe Gehäuse schwarz
Ausführung des Befestigungsteils Horizontale Montage
Art der Befestigung, anlagenseitig schraubbar / horizontal
Modulaufnahme einseitig
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 60 °C
Schutzart IP 66, nur bei Montage auf Gehäuse mit gleicher Schutzart
Zulassungen CSA
Zolltarifnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371235
ECLASS 8.0 27371235
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371235
ECLASS 11.0 27371235
ECLASS 12.0 27371235
ECLASS 13.0 27371235
ECLASS 14.0 27371235
ECLASS 15.0 27371235
ETIM 5.0 EC001154
ETIM 6.0 EC001154
ETIM 7.0 EC001154
ETIM 8.0 EC001154
ETIM 9.0 EC001154
ETIM 10.0 EC001154
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf