UMC-1900

Spiegelsäule

Artikelnummer: 549719

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
UMC-1900-S2
Spiegelsäule
Artikelnummer: 549783
  • Spiegellänge: 1.870 mm
Artikelnummer: 549783

Sofort verfügbar

Geeignet für Sicherheits-Lichtvorhänge COMPACTplus
Sicherheits-Lichtvorhänge SOLID-4, -2
Typ, Säulen und Spiegel Umlenkspiegelsäule für Sicherheits-Lichtvorhänge
Funktionen Durchgehende Spiegelfläche zur Strahlumlenkung von Sicherheits-Lichtvorhängen
Einfache Montage, schnelle vertikale und axiale Justage mit wenigen Handgriffen
Kompletter Befestigungssatz für Bodenbefestigung im Lieferumfang enthalten
Selbsttätige Rückstellung nach mechanischen Stößen durch spezielle Federelemente
robuste Profilkonstruktion in anspruchsvollem Design
Abmessung (B x H x L) 149,3 mm x 1.960 mm x 160 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Nettogewicht 8.000 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Bodenbefestigung
Mechanische Rückstellfunktion Ja
Außenmontage von Zubehör hinten
Spiegellänge 1.874 mm
Zolltarifnummer 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Datenblatt - pdf