UMC-1600-S2

Spiegelsäule

Artikelnummer: 549782

Sofort verfügbar

Serie UMC
beinhaltet Befestigungssatz für Bodenmontage
Geeignet für Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300
Typ, Säulen und Spiegel Umlenkspiegelsäule für Sicherheits-Lichtvorhänge
Funktionen Durchgehende Spiegelfläche zur Strahlumlenkung von Sicherheits-Lichtvorhängen
Einfache axiale Justage
Glasspiegel in Aluminium-Strangpressprofil
Selbsttätige Rückstellung nach mechanischen Stößen durch spezielle Federelemente
justierbar, 3 Richtungen
Abmessung (B x H x L) 160 mm x 1.660 mm x 149 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Nettogewicht 6.930 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
schwarz, RAL 9005
Art der Befestigung Bodenbefestigung
Montageplatte
Mechanische Rückstellfunktion Ja
Außenmontage von Zubehör hinten
Spiegellänge 1.570 mm
Zolltarifnummer 76042990
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD Modell - UMC-1600-S2 - zip
Datenblatt - pdf
Montageanleitung - pdf
Montageanleitung - Bohrschablone / drilling jig - pdf