UMC-1002
Spiegelsäule
Anzahl Einzelspiegel | 2 St. |
Geeignet für | Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken COMPACTplus-m Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300 |
Typ, Säulen und Spiegel | Umlenkspiegelsäule für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken |
Funktionen | Austauschbare und separat justierbare Einzelspiegel Einfache Montage, schnelle vertikale und axiale Justage mit wenigen Handgriffen Kompletter Befestigungssatz für Bodenbefestigung im Lieferumfang enthalten Lichtachsenabstand gemäß EN 999 voreingestellt Selbsttätige Rückstellung nach mechanischen Stößen durch spezielle Federelemente |
Abmessung (B x H x L) | 149,3 mm x 1.060 mm x 160 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Nettogewicht | 6.500 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Bodenbefestigung |
Mechanische Rückstellfunktion | Ja |
Säulenhöhe ohne Fuß | 1.000 mm |
Außenmontage von Zubehör | hinten |
Mittenabstand der Einzelspiegel | 500 mm |
Zolltarifnummer | 70099200 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |