TL305-4MC-BZ-IOL-M12

Signalsäule

Artikelnummer: 50149100

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie TL 305-IOL
beinhaltet 1x Gummi-Flachdichtung
1x M30 Mutter
Art der Signalgebung optisch und akustisch
Lichtintensität einstellbar 10 … 100 %, per IO-Link
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max. 250 mA
Anzahl digitaler Schalteingänge 3 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 8 V
Schaltspannung low, max. 5 V
Spannungsart DC
Funktion External Trigger Mode: 8 Farb-Pre-Sets
Trigger 1
Funktion External Trigger Mode: 8 Farb-Pre-Sets
Trigger 2
Funktion External Trigger Mode: 8 Farb-Pre-Sets
Trigger 3
Art IO-Link
Funktion vier Betriebsmodi, Farb- und Buzzerkonfiguration
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 5 ms
Frametyp TYPE_2_V
Spezifikation V1.1
Device ID 5011
SIO-Mode support Ja
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion IO-Link
Leuchtfarbe durch Ansteuerung der Pins (External Trigger Mode)
Signal IN
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 50,6 mm x 231 mm
Gewindegröße M30 x 1,5 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium eloxiert
Werkstoff Leuchtfläche Kunststoff, Polycarbonat
Nettogewicht 350 g
Farbe Gehäuse grau
Art des Leuchtmittels LED/24V
Kalottenmodule 4 Stück vorkonfektioniert
Signalbild Dauer-, Blink-, Blitzlicht
Abstrahlwinkel 360°
Reihenfolge der Module (aufsteigend) Benutzerdefiniert via IO-Link: RGB-Farbraum, Werkseinstellungen: Rot, Grün, Gelb, Blau, Weiß, Orange, Rosa
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung 0 ... 50 °C
Schutzart IP 20
Schutzklasse III
Zulassungen UL
Tonart Dauerton, intermittierend langsam (1 Hz), intermittierend schnell (2,5 Hz)
Schalldruck 80 dB
Anzahl der Töne 3 St.
Zolltarifnummer 94054239
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3 - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Software - Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf