TKS 40x60.Chem
Reflektor
Einsatzbereich | Lebensmittel |
Bauform | rechteckig |
Tripelgröße | 2,3 mm |
Montagemaß Breite | 41 mm |
Montagemaß Höhe | 60 mm |
Montagemaß Dicke | 8 mm |
Reflexionsfläche Höhe | 56 mm |
Reflexionsfläche Breite | 37 mm |
Werkstoff Reflektor | Kunststoff |
Werkstoff Trägermaterial | Kunststoff |
Polarisationsändernd | Ja |
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor | PET |
Struktur aktive Fläche | Triple |
Nettogewicht | 16 g |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung klebbar |
Materialverträglichkeit | Alkohol ECOLAB H2O2 |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 65 °C |
Schutzart | IP 67 |
Zolltarifnummer | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |