TFM 03 1110.Ex

Transponder

Artikelnummer: 50108071

Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie TFM
Geeignet für RFM
Chip I-CodeSLI
Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
Gültiges Normenwerk ISO 15693
Schutzart IP 67
Bauform Scheibe
Innendurchmesser 5 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff Polyamid PA unverstärkt
Nettogewicht 10 g
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 85 °C
Ex-Gerätegruppe II
Zulässige Oberflächentemperatur T=80 °C
Temperaturklasse Gase T4
Zündschutzart "nA" nicht funkend
"tD" Schutz durch Gehäuse
Zolltarifnummer 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Konformitätserklärung CE - pdf