SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.
Set Diagnose
Serie | MD12 |
Geeignet für | IO-Link Sensoren |
Funktionen | Konfigurier- und Testgerät |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC |
Art | USB |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Funktion | Konfigurationsschnittstelle Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Konfigurationsschnittstelle Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | USB |
Steckertyp | USB 2.0 Mini-B |
Abmessung (B x H x L) | 41 mm x 24 mm x 70 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Nettogewicht | 100 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 45 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 80 °C |
Schutzart | IP 20 |
Zolltarifnummer | 90318080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279211 |
ECLASS 8.0 | 19200502 |
ECLASS 9.0 | 19200502 |
ECLASS 10.0 | 19200504 |
ECLASS 11.0 | 19200504 |
ECLASS 12.0 | 19200504 |
ECLASS 13.0 | 19200504 |
ECLASS 14.0 | 19200504 |
ECLASS 15.0 | 19200504 |
ETIM 5.0 | EC001418 |
ETIM 6.0 | EC001418 |
ETIM 7.0 | EC001418 |
ETIM 8.0 | EC001418 |
ETIM 9.0 | EC001418 |
ETIM 10.0 | EC001418 |