SET LE46C4PM12BTU305M25D12

Set Einweg-Lichtschranke Empfänger

Artikelnummer: 50144257

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 46C
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Empfänger
Vormontiert auf Montagesystem
Sonderausführung Artikel-Set
Betriebsreichweite 0,5 ... 120 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0 ... 150 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 500 Hz
Ansprechzeit 1 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-PBT
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 60 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit ECOLAB
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf