S20-P4C1-M20-FH-CF23-F1J2

Sicherheits-Schalter

Artikelnummer: 63000107

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie S20
Funktionen Verriegelungseinrichtung mit mechanisch betätigtem Positionsschalter der Bauart 2 mit niedrig kodiertem Betätiger gemäß DIN EN ISO 14119
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 Anzahl Zyklen
Gebrauchskategorie bei DC 13 Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Gebrauchskategorie bei AC 15 Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Kontaktbestückung 2NC + 1NO
Kontaktöffnung kraftschlüssig, zwangsweise
Kurzschlussschutz 500 V, 10 A, Typ aM, IEC 60269-1
Berührungsschutz Schutzisolation O
Bemessungsisolationsspannung 400 V AC, 500 V DC
Konventioneller thermischer Strom, max. 10 A
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Anzahl Leitungseinführungen 1 St.
Funktion Kontaktanschluss
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 6 -polig
Anschlussquerschnitte 1 x 0,34 mm² bis 2 x 1,5 mm², Litze
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 30,8 mm x 30,8 mm x 93 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Werkstoff elektrischer Kontakt Silberlegierung
Nettogewicht 102 g
Farbe Gehäuse rot
schwarz
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Leitungseinführung M20 x 1,5
Schaltertyp Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung, ISO 14119
Schaltprinzip Schleichkontakt
Anfahrbetätigungsrichtungen 1 x oben
4 x seitlich (90°)
Anfahrgeschwindigkeit 0 ... 0,5 m/s
Mechanische Lebensdauer 1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 6047-5-1
Betätigungshäufigkeit, max. 3.600 pro Stunde, IEC 6047-5-1
Betätiger, extern Serie AC-ANxx: gerade, gewinkelt, federnd, justierbar
Auszugskraft, Betätiger entriegelt 10 N
Betätigungsweg bei Zwangstrennung 7,8 mm
Rückstoßtoleranz 4,5 mm
Schrauben-Anzugsdrehmoment 3 ... 4 N·m
Werkstoff Kabelverschraubung von Körper und Ring Technopolymer halogenfrei
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 80 °C
Verschmutzungsgrad 3, EN 60947-1
Schutzart IP 67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Zulassungen IMQ
c UL US
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27272602
ECLASS 8.0 27272602
ECLASS 9.0 27272602
ECLASS 10.0 27272602
ECLASS 11.0 27272602
ECLASS 12.0 27272602
ECLASS 13.0 27272602
ECLASS 14.0 27272602
ECLASS 15.0 27272602
ETIM 5.0 EC002592
ETIM 6.0 EC002592
ETIM 7.0 EC002592
ETIM 8.0 EC002592
ETIM 9.0 EC002592
ETIM 10.0 EC002592
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf