RSL425-L/CU416-10

Sicherheits-Laserscanner

Artikelnummer: 53800273

Lieferzeit ca. 10 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie RSL 400
Applikation Mobile Gefahrbereichssicherung
Mobile Seitenabsicherung
Stationäre Gefahrbereichssicherung
Stationäre Zugangssicherung
Sonderausführung Messdatenausgabe optimiert für Fahrzeugnavigation
Funktionen Dynamische Schützkontrolle (EDM), wählbar
Not-Halt-Verkettung
Vier-Felder-Modus
Wiederanlauf Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar
Typ 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 9E-08 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 3, EN ISO 13849
Auflösung (einstellbar) 30/40/50/60/70/150 mm
Minimal einstellbare Reichweite 50 mm
Anzahl Feldpaare, umschaltbar 10
Anzahl Quads, umschaltbar 10
Anzahl Schutzfunktionen 1 St.
Anzahl unabhängiger Sensor-Konfigurationen 1
Remissionsgrad, min. 1,8 %
Reichweite 0 ... 6,25 m
Anzahl der Feldpaare 10
Reichweite 0 ... 20 m
Objektgröße 150 mm x 150 mm
Remissionsgrad, min. 10 %
Lichtquelle Laser, infrarot
Wellenlänge 905 nm
Laser Klasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Sendesignalform gepulst
Wiederholfrequenz 90 kHz
Winkelauflösung 0,1 °
Winkelbereich 270 °
Erfassungsbereich 0 ... 50 m, Remission > 90%
Remissionsgrad 90 %
Entfernungsauflösung radial 1 mm
Entfernungsauflösung lateral 0,1 °
Systematische Messabweichung Dmeas - Dreal min.: -20 mm
typ.: -10 mm
max.: 0 mm
, (Remission: 1,8% … Retroreflektor
Messbereich: 0,2 … 25 m)
Messwertrauschen 10 mm 1 σ
(• Remission: 1,8% … 20%
Messbereich: 0 … 9 m
• Remission: 20% … Retroreflektor
Messbereich: 0 … 25 m)
Laserfleck (HxB), 10 m 60 mm x 13 mm
Laserfleck (HxB), 20 m 165 mm x 24 mm
Laserfleck (HxB), 30 m 265 mm x 40 mm
Laserfleck (HxB), 40 m 285 mm x 57 mm
Schutzbeschaltung Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -30 ... 20 %
Stromaufnahme (ohne Last), max. 700 mA, (Netzteil mit 3 A verwenden)
Leistungsaufnahme, max. 17 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung
Anzahl Meldeausgänge, konfigurierbar 4 St.
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Schaltspannung high, min. 20,8 V
Schaltspannung low, max. 2 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 300 mA
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltelement Transistor, PNP
Ansprechzeit 80 ms, ≥
Art Bluetooth, Ethernet, USB
Funktion Konfiguration/Parametrierung
TCP/IP
Anschluss Rundstecker M12, 4-polig, D-kodiert
Funktion Konfiguration/Parametrierung
Frequenzband 2.400 ... 2.483,5 MHz
Abgestrahlte Sendeleistung Max. 4,5 dBm (2,82 mW), Klasse 2
Funktion Konfiguration/Parametrierung
Anschluss USB 2.0 Mini-B, Buchse
Übertragungsgeschwindigkeit, max. 12 Mbit/s
Leitungslänge ≤ 5m
Größere Leitungslängen sind mit aktiven Leitungen möglich.
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Maschinen-Interface
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 10.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 16 -adrig
Aderquerschnitt Versorgung 1 mm²
Aderquerschnitt Signale 0,14 mm²
Funktion Datenschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Leitungswiderstand, max. 15 Ω
Abmessung (B x H x L) 140 mm x 149 mm x 140 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff/PC
Nettogewicht 3.000 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Montageplatte
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige Alphanumerische Anzeige
LED-Anzeige
Anzahl der LED 3 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Software Sensor Studio
Bedienelemente Software Sensor Studio
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III, EN 61140
Zulassungen TÜV Süd
Prüfverfahren EMV nach Norm DIN 40839-1/3
EN 61496-1
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60068-2-6
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm IEC 60068-2-29
US-Patente US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
US 8,520,221 B
US 10,304,307B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ECLASS 12.0 27272705
ECLASS 13.0 27272705
ECLASS 14.0 27272705
ECLASS 15.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD Modell - RSL 400 - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigurations-/Diagnosesoftware - Setup Sensor Studio V1.1.0 - zip
Konfigurations-/Diagnosesoftware - Setup Safety Device Collection V3.2.4.0 - zip
Software - RSL UDP - zip
Software - ROS1 Drivers - zip
Software - ROS2 Drivers - zip
Benutzerhandbuch - UDP specification - pdf
Betriebsanleitung - RSL 420/425 - pdf
Betriebsanleitung - Establishing a connection - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Schnelleinstieg - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - pdf