RSL400 M12 Adapter
Adapter
Applikation | Permanente Installation am Ethernet Port der RSL400 Anschlusseinheit, für einen einfachen Anschluss eines Ethernet Kabels an der Gerätefrontseite. |
Geeignet für | Sicherheits-Laserscanner RSL 400 |
Geeignet für Schnittstelle | Ethernet |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Funktion | BUS IN |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | D-kodiert |
Funktion | BUS OUT |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | D-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 20 mm x 90,5 mm x 40 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PE |
Nettogewicht | 95 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Zolltarifnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440106 |
ECLASS 11.0 | 27440106 |
ECLASS 12.0 | 27440106 |
ECLASS 13.0 | 27440106 |
ECLASS 14.0 | 27440106 |
ECLASS 15.0 | 27440106 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002498 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC002925 |
ETIM 9.0 | EC002925 |
ETIM 10.0 | EC002925 |