RS4-6E
Sicherheits-Laserscanner
Serie | ROTOSCAN RS4 |
Funktionspaket | Erweitert |
Funktionen | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar Anlauftest Auflösung, wählbar Horizontale Gefahrbereichssicherung Warnfeldüberwachung Zusätzlicher Alarmausgang vertikale Gefahrstellensicherung vertikale Zugangssicherung Überwachte Feldpaarumschaltung |
Typ | 3, IEC/EN 61496 |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,5E-07 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 3, EN ISO 13849 |
Anzahl Schutzfelder | 8 St. |
Art Feldpaaranwahl | über Schalteingänge |
Auflösung (einstellbar) | 30/40/50/70/150 mm |
Minimal einstellbare Reichweite | 200 mm |
Reichweite bei 30 mm Auflösung | 1,6 m |
Reichweite bei 40 mm Auflösung | 2,2 m |
Reichweite bei 50 mm Auflösung | 2,8 m |
Reichweite bei 70 mm Auflösung | 6,25 m |
Reichweite bei 150 mm Auflösung | 6,25 m |
Anzahl Feldpaare, umschaltbar | 8 |
Remissionsgrad, min. | 1,8 % |
Referenzkontur wählbar | Ja |
Reichweite | 0 ... 6,25 m |
Anzahl Warnfelder | 8 St. |
Winkelbereich | 190 ° |
Winkelauflösung | 0,36 ° |
Reichweite | 0 ... 15 m |
Objektgröße | 150 mm x 150 mm |
Remissionsgrad, min. | 20 % |
Lichtquelle | Laser, infrarot |
Wellenlänge | 905 nm |
Laser Klasse | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Sendesignalform | gepulst |
Pulsdauer | 0,003 µs |
Pulspause | 40 µs |
Wiederholfrequenz | 25 kHz |
Laterale Toleranz mit Montagesystem | -0,22 ... 0,22 °, (bezogen auf die Montagefläche) |
Laterale Toleranz ohne Montagesystem | -0,18 ... 0,18 °, (bezogen auf die Gehäuserückwand) |
Winkelauflösung | 0,36 ° |
Winkelbereich | 190 ° |
Entfernungsauflösung | 5 mm |
Erfassungsbereich | 0 ... 50 m |
Erfassungswinkel | 190 ° |
Scanrate | 25 scans/s |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -30 ... 20 %, Versorgung gemäß IEC 742 mit sicherer Netztrennung und Ausgleich bei Spannungseinbrüchen bis zu 20 ms gemäß EN 61496-1. |
Stromaufnahme, max. | 420 mA, (Netzteil mit 2,5 A verwenden) |
Leistungsaufnahme, max. | 10 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung |
Absicherung | 1,6 A mittelträge |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 4 St. |
Art | Digitaler Schalteingang |
Schaltspannung high, min. | 16 V |
Schaltspannung low, max. | 3 V |
Schaltspannung, typ. | 24 V |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 5 mA |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
Schaltspannung high, min. | 18 V |
Schaltspannung low, max. | 2 V |
Schaltspannung, typ. | 21 V |
Spannungsart | DC |
Strombelastung, max. | 250 mA |
Lastinduktivität | 1.000.000 µH |
Lastkapazität | 0,1 µF |
Reststrom, max. | 0,5 mA |
Reststrom, typ. | 0,005 mA |
Spannungsabfall | 3,2 V |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltspannung high, min. | 20 V |
Schaltspannung low, max. | 2 V |
Schaltspannung, typ. | 21 V |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Ansprechzeit | 80 ms |
Ansprechzeit | 80 ... 640 ms |
Art | RS 232, RS 422 |
Funktion | Datenübertragung Konfiguration/Parametrierung über Software Service |
Funktion | Datenübertragung Konfiguration/Parametrierung über Software Service |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Funktion | Maschinen-Interface |
Art des Anschlusses | Sub-D |
Polzahl | 15 -polig |
Funktion | Datenschnittstelle Konfigurationsschnittstelle Serviceschnittstelle |
Art des Anschlusses | Sub-D |
Polzahl | 9 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 140 mm x 148 mm x 135 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA, kratzfest beschichtet |
Nettogewicht | 2.000 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 schwarz |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung Montageplatte |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 5 St. |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Software |
Bedienelemente | PC-Software |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 55022 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60068-2-6 |
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
US-Patente | US 7,656,917 B US 7,696,468 B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
ECLASS 8.0 | 27272705 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ECLASS 10.0 | 27272705 |
ECLASS 11.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |