RK 85/4-300

Lichttaster energetisch

Artikelnummer: 50000494

Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
HT25CI/4P-M12
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50134231
  • Serie: 25C
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 1,3 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50134231

Sofort verfügbar

Serie 85
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Betriebsreichweite 0 ... 0,3 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Lichtquelle LED, infrarot
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 100 Hz
Art des Anschlusses Normstecker
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 36 mm x 140 mm x 69 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 350 g
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse I
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
Datenblatt - pdf