Reflexfolie 200x200mm-S

Reflexfolie

Artikelnummer: 50104361

Lieferzeit ca. 6 Werktage
Bauform rechteckig
Richtungsunabhängig Nein
Reflexionsfläche Höhe 200 mm
Reflexionsfläche Breite 200 mm
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA
Nettogewicht 103 g
Art der Befestigung klebbar
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 80 °C
Zolltarifnummer 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467